제품 게시
방화막 온도 P(EI) | 내화 롤러 커튼

방화막 온도 P(EI) | 내화 롤러 커튼

EI 90 및 EI 120 방화 롤러 커튼

  • 최대 120분 방화
  • EN 16034 표준에 따라 테스트됨

Firescreen Temperature 방화 커튼은 난연성, 열 복사 차단 및 단열 기능을 제공합니다. 따라서 방화 커튼은 대피 경로 또는 소방대 진입로 확보와 같은 용도에 적합합니다.

화재 구획을 밀폐하는 데 사용될 때, 커튼은 화재가 발생하지 않는 쪽의 커튼 온도가 최대 140°C까지만 상승하도록 합니다. 이 제품의 P 버전은 EN 1634-3 표준에 따라 연기 방지 기능(Sa/S200)을 선택적으로 제공할 수 있습니다. 안전 장치 옵션 정전 시 닫힘: GFS(중력식 안전 장치) - 정전 시 스크린은 중력에 의해 닫힙니다.
  • EFS(전기 안전 장치) - 정전 시 비상 전원 배터리를 사용하여 스크린이 닫힙니다.
  • 방화 스크린 제어

    제어 박스는 화재 경보 시스템과 연결할 수 있으며 다음과 같은 LED 표시등이 있습니다.

    • 전원 공급
    • 화재 발생 신호

    옵션

    • SA/S200 표준(EN 1634-3)에 따른 방연 기능 제공
    • 측면 가이드, 가드 및 콘솔을 원하는 RAL 색상으로 분체 도장 처리
    • 비상 버튼
    • 연기 경보
    • 파워팩: 단시간 정전 시 스크린 닫힘 방지
    사양
    • 표준 사양

      • 설치: 벽면 설치.
      • 용도: 스프링클러 시스템이 없는 단열, 대피 경로 확보 등; 방화벽 요건 충족.
      • 기능: 화재 경보 발생 시에만 문이 닫힘.
      • 내화성: EN 16034 표준에 따라 테스트 완료. 내화 등급 EI 90 및 EI 120.
      • 개방 크기: 최대 8,400 x 4,500 mm (가로 x 세로), 최소 500 x 500 mm (가로 x 세로).
      • 재질: 팽창성 물질로 채워진 이중벽 기능성 섬유.
      • 천 무게: 9 kg/m²
      • 측면 가이드 레일 + 가드: Sendzimir 아연 도금 강판
    기술 사양
    • 특징 참조firescreen-temperature-P
    • 제품군Firescreen
    • 제품분류Fire-resistant roller screen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4500
    • 너비(mm)8400
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터