제품 게시
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    사양
    • CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    기술 사양
    • 특징 참조E0180
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BIDET
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)21.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카
    레바논
    그리스
    이집트
    바레인
    독일
    사우디아라비아
    스페인
    시리아
    이탈리아
    아랍에미레이트
    아프가니스탄
    예멘
    오만
    요르단
    이라크
    이란
    이스라엘
    카타르
    쿠웨이트
    터키
    팔레스타인