제품 게시
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Ideal Standard

    Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm
    사양
    • Dolce Vita Towel bar 300 mm
    기술 사양
    • 특징 참조T5512
    • 제품군La Dolce Vita
    • 제품분류La Dolce Vita
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)375
    • 깊이(mm)79
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료철
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    독일
    러시아
    벨기에
    불가리아
    스페인
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스