제품 게시
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm, 2 Doors, 1 Mirrored Door, Soft Close internal Cosmetic Mirror, Aluminium Effect Finish

    사양
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    기술 사양
    • 특징 참조T3592
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)698.5
    • 너비(mm)998.5
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)24
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties