This elegant barrier arm turnstile is our top of the range Fastlane Plus product, featuring an intuitive lane status display to guide
users through the system, which can be configured to match the required entry and exit settings for a specific building, for example card in/card out or card in/free exit with automatic operation of the barrier arms on exit.
The centrally located barrier arms of the 400MA have a self-resetting breakaway feature to ensure safe egress in an emergency,
and the vanity top system provides maximum aesthetic flexibility.
The 400MA is a mid-arm turnstile with the barriers located in the middle if the lane for optimum bi-directional operation. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
The end panel profile is available with round or square options. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
대만 | 건지 | 뉴질랜드 | 미국 | 남아프리카 |
대한민국 | 그리스 | 오스트레일리아 | 캐나다 | 모로코 |
레바논 | 네덜란드 | 모리셔스 | ||
마카오 | 노르웨이 | 이집트 | ||
말레이시아 | 덴마크 | |||
바레인 | 독일 | |||
베트남 | 러시아 | |||
브루나이 | 뤽상부르 | |||
사우디아라비아 | 맨섬 | |||
싱가포르 | 모나코 | |||
아랍에미레이트 | 몰타 | |||
오만 | 벨기에 | |||
요르단 | 스웨덴 | |||
이라크 | 스위스 | |||
인도네시아 | 스페인 | |||
일본 | 아이슬란드 | |||
중국 | 아일랜드 | |||
카타르 | 영국 | |||
쿠웨이트 | 오스트리아 | |||
태국 | 이탈리아 | |||
터키 | 저지섬 | |||
파키스탄 | 키프러스 | |||
필리핀 | 포르투갈 | |||
홍콩 | 폴란드 | |||
프랑스 | ||||
핀란드 |