제품 게시
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    사양
    • 01-02-03-02

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • 제품군Smoke and fire protection steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-02-29
    • 에디션 넘버6
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Fire protection
    • UNSPSC 코드4619
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 설명Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 80 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire and Smoke Protection
    • OmniClass 번호23-17 11 31 11 17
    • OmniClass 제목Fire Rated Hinged Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드D40
    • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION