당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

문서 번호: Tvattbank-Lyfta
제조 업체: Jeltec
제품군: Changing stations
제품 그룹: Lyfta
깊이 (mm): 800
게시 날짜: 2016-10-18
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


주요 자료: Wood
보조 자료: Steel
설계: Sweden
제조: Sweden
무게순 (Kg): 136

BIMobject 카테고리: 가구 - 가구
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8211
Uniclass 1.4 설명: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass 번호: 23-21 00 00
OmniClass 제목: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®