제품 게시
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

별점 3.7/53.7(17 리뷰)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
기술 사양
  • 특징 참조A6305
  • 제품군Drapes
  • 제품분류Pair
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1502
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소