제품 게시
M3070 - Hamper, Linen, Mobile
SEPS2BIM

M3070 - Hamper, Linen, Mobile

Mobile linen hamper with hand or foot operated lid. Made of heavy tubular stainless steel with heavy gauge welded steel platform. Holds 25" hamper bags. Mounted on ball bearing casters. For linen transport in hospitals and clinics.
기술 사양
  • 특징 참조M3070
  • 제품군Hamper
  • 제품분류Linen
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)890
  • 너비(mm)660
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소