제품 게시
MODUL Concealed module for waste sink Mira
Jika

MODUL Concealed module for waste sink Mira

Concealed module for waste sink Mira
기술 사양
  • 특징 참조893607
  • 제품군Modul
  • 제품분류Installation systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1480
  • 너비(mm)525
  • 깊이(mm)155
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카