제품 게시
PURE STYLE Wall-hung bidet
Jika

PURE STYLE Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
기술 사양
  • 특징 참조H830422xxx3021
  • 제품군PURE STYLE
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010126
  • ETIM 이름Bidet
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카