제품 게시
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Clinker tile Brick tower has a climate of medieval times which brings to mind thick wall castles, inaccessible strongholds, grand monasteries and abbeys, all having the aura of mystery and creating sentimental, meditative atmosphere. Greyish red together with rough front of the unique clinker are ideal for stylized old projects.

    기술 사양
    • 특징 참조Brick_tower_HF03
    • 제품군Thin Bricks
    • 제품분류Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-07-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)71
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)388
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 15 13
    • OmniClass 제목Wall Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽