제품 게시
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 03

    Clinker tile Natural brown with its colour represents one of the most natural and genuine subdued dark brown, inspired by the colours of the earth. It is a perfect soloution for determined and demanding concepts.

    기술 사양
    • 특징 참조Natural-brown-03
    • 제품군Thin Bricks
    • 제품분류Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-07-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)370
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 15 13
    • OmniClass 제목Wall Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽