제품 게시
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF42

    Clinker tile inspired by the colours taken from Gothic architecture. Intense, full-bodied red with bright shades resemble the remains of the XII- century lime mortar. Gothic smile is an inetresting proposition both for the facade, as well as the interior.

    기술 사양
    • 특징 참조Templarian_treasure_HF42
    • 제품군Thin Bricks
    • 제품분류Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-06-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)71
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)388
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 15 13
    • OmniClass 제목Wall Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽