제품 게시
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

사양
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

기술 사양
  • 특징 참조KMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • 제품군Anchors
  • 제품분류Wedge anchors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Anchors & Fixings
  • IFC 분류메커니컬 패스너
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 설명Wedge anchors
  • OmniClass 번호23-13 23 11 15 11
  • OmniClass 제목Expansion Anchors

지역 가용성

아시아 유럽 북미