제품 게시
LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15
Ø15
For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Concrete
• Solid wood
• plywood
• OSB board

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

사양

  •      Type     Length range:
    Ø15     LINO 15     35 - 435 mm


기술 사양
  • 특징 참조LINO-15-Plastic-sleeve-15-mm
  • 제품군System of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • 제품분류fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-12
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료폴리에틸렌
  • 부 재료아연 도금 강판
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류메커니컬 패스너
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 설명Equipment fasteners
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 

지역 가용성

아시아 유럽 북미