제품 게시
K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve
Kohler

K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Fixture-mount design.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-13517
  • 제품군Flushometer
  • 제품분류Flushometer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1983-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)15.62
  • 너비(inches)5
  • 깊이(inches)5
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flushometers
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves

지역 가용성

북미