제품 게시
MAXIMA Frame for Maxima MAXF120-70
MAXIMA Frame for Maxima MAXF120-70

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF120-70

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXL sinks (700 mm deep, 1200 mm wide)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,180.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    기술 사양
    • 특징 참조2000057104
    • 제품군Catering
    • 제품분류Complementary parts catering
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)850
    • 너비(mm)1180
    • 깊이(mm)650
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 설명Sink supports

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카