제품 게시
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000057150
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Hooks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)158
    • 너비(mm)30
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.24
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카