제품 게시
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS paper towel and soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with two viewing windows, cylinder lock with key, paper towel dispenser capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, soap dispenser suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic push lever, including mounting material.

    Dimensions 396 x 305 x 134 mm (W x H x D)

    사양
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 soap dispenser
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 0.8
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 396 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of consumable 2 liquid soap
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
    기술 사양
    • 특징 참조3600008934
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Combinations
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-10-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)305
    • 너비(mm)396
    • 깊이(mm)134
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)4.67
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22
    • Uniclass 2015 설명Dispensers and acceptance units

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리