제품 게시
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 1200 x 432 x 700 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      432.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    기술 사양
    • 특징 참조2000057561
    • 제품군Catering
    • 제품분류Catering sinks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)432
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리