제품 게시
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    기술 사양
    • 특징 참조2000057756
    • 제품군Catering
    • 제품분류Complementary parts catering
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)41
    • 너비(mm)1386
    • 깊이(mm)548
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)7.98
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 설명Commercial kitchen shelving and racking units

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카