제품 게시
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    별점 4.0/54.0(9 리뷰)
    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with dimensions 420 x 400 x 170 mm, rounded edges, 1 1/2" plug waste, drainage back right, 40 mm rear upstand, inclusive stainless steel screws and dowels. Without folding grid Dimensions 500 x 215 x 400 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    기술 사양
    • 특징 참조2000090080
    • 제품군Utility sinks
    • 제품분류Cleaners sinks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)215
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    • 순 중량(Kg)4.44
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 19 19
    • OmniClass 제목Service Sinks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리