제품 게시
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    Boot cleaning unit made of resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface, anthracite color. With height-adjustable feet, galvanized folding grid, manual brush with lever valve, grab handle, sole-cleaning brushes, spray arrays and DN 15 foot valve. With DN 100 waste outlet unit and sludge bucket. Dimensions 600 x 425-450 x 900 mm (W x H x D)
    사양
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    기술 사양
    • 특징 참조2000101083
    • 제품군Special cleaning units
    • 제품분류Shoe and boot cleaning units
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1340
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료광물
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)39.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 설명Janitorial sinks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리