한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
EXOS. washbasin solution, wheelchair accessible, made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth gelcoat high-p olished surface (temperature-resistant up to 80 °C). Colour Alpine white, with integrated grab rails, storage surfaces. Mounting on washbasin back panel. It has a seamless moulded bowl, no overflow and lowered tap ledge with tap hole. Individual washbasin length up to 3600 mm, with/without splashback. Mounting material, strainer waste DN 32, anti-theft device for waste cover with InoxPlus coating included.
Minimum dimensions 780 x 125 x 500 mm (W x H x D) (bowl 380 mm)
Minimum dimensions 900 x 125 x 500 mm (W x H x D) (bowl 500 mm)
Detailed specifications regarding type of installation and distance between bowls will be clarified when the order is received using manufacturing specifications (available on request from Franke).

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.