제품 게시
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    기술 사양
    • 특징 참조2030038227
    • 제품군Grab rails
    • 제품분류Grab rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)983
    • 너비(mm)819
    • 깊이(mm)726
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)2.67
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카