제품 게시
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001

    Screw connection ACXX9001

    Adjustable and lockable connection fitting DN 15, polished chromium-plated brass. Packing unit 2 pieces
    사양
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    기술 사양
    • 특징 참조2030041416
    • 제품군Showers
    • 제품분류Complementary parts showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카