제품 게시
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    사양
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    기술 사양
    • 특징 참조2030054254
    • 제품군Showers
    • 제품분류Shower heads
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)73
    • 너비(mm)94
    • 깊이(mm)141
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카