제품 게시
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    사양
    • quantity 1
      quantity uom piece
    기술 사양
    • 특징 참조3600003363
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Complementary parts accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-02-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)408
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)265
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.44
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카