제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
홈
카테고리
위생
디스펜서
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
사용 불가: 미국
KWC Group Management AG
팔로우
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
다운로드
사양
사양
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
기술 사양
기술 사양
특징 참조
3600008902
제품군
Accessories
제품분류
Paper towel dispensers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-09-05
에디션 넘버
1
높이(mm)
500
너비(mm)
304
깊이(mm)
120
링크
링크
제품 URL
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
설계국가
아랍에미레이트
제조국가
아랍에미레이트
순 중량(Kg)
4.14
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 디스펜서
Uniclass 2015 코드
Pr_40_70_22_62
Uniclass 2015 설명
Paper towel dispensers
지역 가용성
아시아
아랍에미레이트
비슷한 제품
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
다운로드
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
다운로드
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
다운로드
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
다운로드
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
다운로드
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
다운로드