제품 게시
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    사양
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    기술 사양
    • 특징 참조L-RA-P
    • 제품군Return Grilles
    • 제품분류Return Grilles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_94
    • Uniclass 2015 설명Ventilation grilles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 23 13
    • OmniClass 제목Return Air Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미