제품 게시
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
    LAMINAIRE

    Single Deflection Supply Grille L-V

    별점 4.1/54.1(7 리뷰)

    The L-V is a single deflection Supply Grille with vertical front blades.

    사양
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    기술 사양
    • 특징 참조L-V
    • 제품군Supply Grilles
    • 제품분류Supply Grilles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 설명Air ventilation grilles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 23 15
    • OmniClass 제목Supply Air Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미