제품 게시
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Zum Schutz vor Verletzungen.

    사양
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    기술 사양
    • 특징 참조307990
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)47.5
    • 깊이(mm)47.5
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.013
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배