제품 게시
Gelenkverbinder 60 fvz
Gelenkverbinder 60 fvz

    Gelenkverbinder 60 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M6. Montage aussen.

    사양
    • Art.Nr309718
      ELDAS®-Nr127058116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge280 mm
      Breite13 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.207 kg
      Blechstärke1.5 mm
    기술 사양
    • 특징 참조309718
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)13
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.207
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배