제품 게시
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    사양
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    기술 사양
    • 특징 참조309880
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)1.479
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽