제품 게시
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404

    Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404

    사양
    • Art.Nr310031
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite32 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.08 kg
    기술 사양
    • 특징 참조310031
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)32
    • 깊이(mm)32
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.08
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배