제품 게시
Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571
Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571

    Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571

    Klemmstück mit Schraube M6. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr316905
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4529
      Länge40 mm
      Breite21 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.022 kg
    기술 사양
    • 특징 참조316905
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 너비(mm)21
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.022
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배