제품 게시
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    사양
    • Art.Nr320160
      ELDAS®-Nr127008156
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe104.5 mm
      Gewicht1.449 kg
    기술 사양
    • 특징 참조320160
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)104.5
    • 너비(mm)26.5
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)1.449
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배