제품 게시
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 gvz
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 gvz

    Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 gvz

    Unterlagsscheibe M10.

    사양
    • Art.Nr350125
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl
      Länge32 mm
      Breite3.7 mm
      Höhe3.7 mm
      Gewicht0.019 kg
    기술 사양
    • 특징 참조350125
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3.7
    • 너비(mm)3.7
    • 깊이(mm)32
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.019
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배