제품 게시
U-Konterplatte A4, 1.4404
U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte zur Verschraubung aussen auf der Verzahnung von Multifix C-Profilen. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr350167
      ELDAS®-Nr127098106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe8.5 mm
      Gewicht0.071 kg
      Blechstärke4 mm
    기술 사양
    • 특징 참조350167
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)8.5
    • 너비(mm)40
    • 깊이(mm)58
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.071
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배