제품 게시
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D PIX Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    사양
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,6 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color MC : B-s1,d0
    기술 사양
    • 특징 참조lauder-linea-3d-pix-ceiling
    • 제품군LINEA
    • 제품분류Suspended ceiling
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Suspended ceiling systems
    • UNSPSC 코드30161604
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_22
    • Uniclass 2015 설명Demountable suspended ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 54 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Suspended Wood Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 13 21 15
    • OmniClass 제목Wood Ceiling Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드C3030
    • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes