제품 게시
LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1200x800 shower tray, super flat

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
    기술 사양
    • 특징 참조210952
    • 제품군LAUFEN PRO
    • 제품분류SHOWER TRAYS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)33
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures