제품 게시
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    기술 사양
    • 특징 참조211958
    • 제품군LAUFEN PRO
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)33
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료주조 대리석
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 15
    • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures