제품 게시
LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
기술 사양
  • 특징 참조212959
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류Shower tray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42
  • 너비(mm)1500
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료주조 대리석
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures