제품 게시
PLATINA Shower tray 900 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 900 mm

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
기술 사양
  • 특징 참조215012
  • 제품군PLATINA
  • 제품분류SHOWERTRAYS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)24.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널