제품 게시
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Bathtub made of Sentec solid surface material Back to wall version, with one piece panel with integrated overflow with click-clack drain and cover made of Sentec Charge 000 – without whirl system
    기술 사양
    • 특징 참조220347
    • 제품군SONAR
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)535
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)815
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)116
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures