제품 게시
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
기술 사양
  • 특징 참조221342
  • 제품군SONAR
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)815
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료주조 대리석
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures