제품 게시
SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
기술 사양
  • 특징 참조222505
  • 제품군SOLUTIONS
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)620
  • 너비(mm)1700
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)38.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널