제품 게시
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    기술 사양
    • 특징 참조224950
    • 제품군LAUFEN PRO
    • 제품분류BATHS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-01-02
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)395
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs