제품 게시
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0)Charge 040 – with antinoise pads
기술 사양
  • 특징 참조225090
  • 제품군THALLIUM
  • 제품분류BATHS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)420
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)45
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501